Opublikuj swoje produkty
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Opis
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytl35
  • Rodzina produktuHeat exchanger
  • Grupa produktuGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3210
  • Szerokość (mm)1154
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • UNSPSC nameHeat exchangers
  • UNSPSC code40101802
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania