Opublikuj swoje produkty
Sanitario one piece maui blanco

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135040504
  • Rodzina produktuLinea sanitaria
  • Grupa produktuSanitario
  • Data publikacji2020-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna