Opublikuj swoje produkty
Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario one piece mallorca blanco

Sanitario una pieza, con consumo de agua de dual (3/6 Litros), permite mejor lavado de la taza eliminado gérmenes, con capacidad de desagüe de 550 gramos. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135040505
  • Rodzina produktuLinea sanitaria
  • Grupa produktuSanitario
  • Data publikacji2020-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)385
  • Szerokość (mm)720
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna