Opublikuj swoje produkty
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135041836
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuMarble finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)1220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMarmur
  • Materiał dodatkowyMarmur
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna