Opublikuj swoje produkty
 ALFAQUICK MAX 25KG
 ALFAQUICK MAX 25KG

    ALFAQUICK MAX 25KG

    ALFAQUICK MAX is a dry adhesive for porcelain andindustrial tile based on gray cement, modified with additives cellulose and latex type additives, which only requires mixing with water in the installation of low absorption formats such as porcelain tablets and industrial stoneware on interior floors and walls.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135042403
    • Rodzina produktuTyle adhesive
    • Grupa produktuPorcelain and industrial tile adhesive
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement
    • Materiał dodatkowyCeluloza
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna