Opublikuj swoje produkty
Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135043660
  • Rodzina produktuLinea sanitaria
  • Grupa produktuSanitario
  • Data publikacji2020-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia