Opublikuj swoje produkty
 ALFAQUICK FACHADAS 25 KG
 ALFAQUICK FACHADAS 25 KG

    ALFAQUICK FACHADAS 25 KG

    ALFAQUICK FACHADAS is a highly flexible, single-component, dry adhesive gray cement base, modified with cellulosic additives and latex type additives that only requires be mixed with water, for the appropriate application of facades, high temperature rooms such as Turkish baths, water immersion, high resistance and installation of natural slate.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135044159
    • Rodzina produktuTyle adhesive
    • Grupa produktu Facade adhesive
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement
    • Materiał dodatkowyCeluloza
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna