Opublikuj swoje produkty
 ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX is a highly flexible, cement-based, additive-modified dry adhesive cellulose and latex type additives that only need to be mixed with water, providing excellent adhesion properties and flexibility in the installation of low and high absorption formats such as porcelain, ceramic or conventional natural stones or large formats in floors and interior and exterior walls. This product and the addition of state-of-the-art additives, guarantees excellent properties deformability and adhesion allowing also a long working time due to the high product retention and wettability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135044160
  • Rodzina produktuTyle adhesive
  • Grupa produktuLarge format adhesive
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowyCeluloza
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna