Opublikuj swoje produkty
GRAMA SPRING GREEN

GRAMA SPRING GREEN

Césped artificial para espacios de ocio/paisajismo interiores o al aire libre. Apto para aplicaciones temporales o permanentes con apariencia 100% natural, el tacto más suave y la mejor resistencia. Los rollos tienen 4m de ancho por el largo deseado. Precio publicado para 1m² (4mx0,25m) Ej 2m² (4mx0,50m) ¡Resuelve tus dudas antes de comprar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135045259
  • Rodzina produktuConstruction - Modular
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-11-07
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1
  • Głębokość (mm)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Materiał dodatkowyQuartz
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery