Opublikuj swoje produkty
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm
Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    Porcelanato spiderweb gris acero 60x120 cm

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(10 recenzje)
    Porcelanato esmaltado diseño marmolizado en formato 60x120 ideal para pisos y paredes interiores. Diseño inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño con múltiples matices
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135047682
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuMarble finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-10
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Ekwador
    Stany Zjednoczone
    Kolumbia