Opublikuj swoje produkty
Cerámica irisash mate 300 x 900 mm

Cerámica irisash mate 300 x 900 mm

Cerámica Importada con diseño ideal para espacios interiores que creen una armonia. Sus atributos de diseño plasmados para ambientes elegantes y confortables, formato 30x90. Acabado Mate

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135047788
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna