Opublikuj swoje produkty
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Opis
    • Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny135049851
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuMarble finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna