Opublikuj swoje produkty
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnología ORCA resiste a los líquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad térmica y con resistencia a los esfuerzo mecánicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la madera utilizada proviene de bosques sostenibles

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135050515
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuwood finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)12850
  • Głębokość (mm)1920
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna