Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
Strona główna
Kategorie
Podłogi
Pokrycia i wykończenia
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Dostępne w Stany Zjednoczone
alfa para la vida real
Obserwuj
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
135050553
Rodzina produktu
Ceramic tiles
Grupa produktu
Marble finish
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-02-13
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
300
Głębokość (mm)
610
Linki
Linki
Url produktu
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Porcelana
Materiał dodatkowy
Porcelana
Zaprojektowano w
Kolumbia
Wyprodukowano w
Kolumbia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Podłogi - Pokrycia i wykończenia
Dostępny w krajach:
Ameryka Południowa
Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia
Podobne produkty
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Pobierz
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
Pobierz
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Pobierz
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
Pobierz