Opublikuj swoje produkty
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135050700
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Materiał dodatkowyPorcelana
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna