Opublikuj swoje produkty
Cerámica pared diamond decorado

Cerámica pared diamond decorado

Este revestimiento cerámico presenta un diseño moderno y elegante, con relieves sutiles

que añaden textura y profundidad a cualquier espacio. Su tono gris versátil se adapta a

diversas decoraciones, desde ambientes minimalistas hasta contemporáneos. Ideal para

paredes de interiores y exteriores, ofrece durabilidad y fácil mantenimiento,

convirtiéndose en la opción perfecta para realzar la estética de tu hogar o negocio. ¡

Transforma tus espacios con un toque sofisticado y único!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny135051684
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-21
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia