Opublikuj swoje produkty
Sahara Sand Inside Corner

Sahara Sand Inside Corner

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225000345
  • Rodzina produktuQuarry special pieces
  • Grupa produktuQuarry inside corner
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna