Opublikuj swoje produkty
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

    Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225000384
    • Rodzina produktuQuarry tile
    • Grupa produktuQuarry tile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna