Opublikuj swoje produkty
Zócalo cte sahara 15 x 15 cm

Zócalo cte sahara 15 x 15 cm

Los acabados definen la calidad en la terminación de los espacios. contamos con el portafolio mas completo de piezas especiales de Gres para cubrir las necesidades específicas de cada espacio: remates, perfiles, esquinas, angulos rectos, pasos de escalera, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225009571
  • Rodzina produktuQuarry special pieces
  • Grupa produktuQuarry bullnose 150x150 MM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia