Opublikuj swoje produkty
Malla flores azul 300 x 300 mm
Malla flores azul 300 x 300 mm

    Malla flores azul 300 x 300 mm

    Malla elaborada 100% con GRES ALFA combinando colores y texturas con acabado natural.

    Altamente combinable con todo el portafolio ALFA. Fácil de instalar y permite modulación

    para diferentes superficies. Ideales para darle toques de color y diseño a tus espacios

    Opis
    • Malla elaborada 100% con GRES ALFA combinando colores y texturas con acabado natural.

      Altamente combinable con todo el portafolio ALFA. Fácil de instalar y permite modulación

      para diferentes superficies. Ideales para darle toques de color y diseño a tus espacios

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225010484
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Ekwador
    Stany Zjednoczone
    Kolumbia