Opublikuj swoje produkty
Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm
Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm

    Baldosa terrazo perlato crema 30 x 30 cm

    Nuestras clásicas Baldosas de Terrazo, resistenten ante las condiciones de tráfico pesado mas exigentes y son suceptibles de ser pulidas y restauradas en su totalidad a través del uso y el tiempo.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225017439
    • Rodzina produktuTerrazo
    • Grupa produktuTerrazo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna