Opublikuj swoje produkty
Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Zócalo Blanco Huila 30 x 7 cm

Elemento vibroprensado utilizado como remate vertical aportando un acabado perfecto a los pisos revestidos con baldosa de grano de mármol
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225018008
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuTerrazo bull nose 300x72
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)72
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyMarmur
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna