Opublikuj swoje produkty
Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Baldosa prepulida cuadrato rojo 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225018240
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuTerrazo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna