Opublikuj swoje produkty
Baldosa prepulida arcobaleno 30 x 30 cm

Baldosa prepulida arcobaleno 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225018246
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuTerrazo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna