Opublikuj swoje produkty
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm
Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Cerámica Emilia beige 30 x 60 cm

    Cerámica marmolizada inspirada en los múltiples colores del mármol natural, con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño con sus múltiples matices, vetas para paredes en ambientes interiores.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225019837
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuNatural stone finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)8.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna