Opublikuj swoje produkty
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225019912
    • Rodzina produktuTerrazo
    • Grupa produktuTerrazo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna