Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Materiały budowlane - pozostałe
Cerámica Boticcino
Dostępne w Stany Zjednoczone
alfa para la vida real
Obserwuj
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
225023850
Rodzina produktu
Ceramic tiles
Grupa produktu
Natural stone finish
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-10-30
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
305
Głębokość (mm)
450
Linki
Linki
Url produktu
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Materiał dodatkowy
Ceramika
Zaprojektowano w
Kolumbia
Wyprodukowano w
Kolumbia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
Podobne produkty
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Pobierz
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Pobierz
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Pobierz
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Pobierz
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Pobierz