Opublikuj swoje produkty
cerámica madera nogal beige 15 x 60 cm

cerámica madera nogal beige 15 x 60 cm

Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026250
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuGran Terrazo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia