Opublikuj swoje produkty
Ceramica oxford grey 450 x 450 mm
Ceramica oxford grey 450 x 450 mm

    Ceramica oxford grey 450 x 450 mm

    Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

    Opis
    • Cerámica ideal para uso en pisos que permite tener una instalación moderna y versatil.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225026286
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna