Opublikuj swoje produkty
Cerámica madera castaño beige 15 x 60 cm
Cerámica madera castaño beige 15 x 60 cm

    Cerámica madera castaño beige 15 x 60 cm

    Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225026304
    • Rodzina produktuTerrazo
    • Grupa produktuGran Terrazo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)9
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna