Opublikuj swoje produkty
Gran terrazo granito negro 40 x 60 cm

Gran terrazo granito negro 40 x 60 cm

Un material con altos estándares de diseño y calidad que multiplicará las posibilidades de tu proyecto
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026317
  • Rodzina produktuTerrazo
  • Grupa produktuGran Terrazo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-04-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna