Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alfagres/products/4a506a85-70b1-446c-b8f9-a8dac41b8335
Strona główna
Kategorie
Podłogi
Płytki
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Dostępne w Stany Zjednoczone
alfa para la vida real
Obserwuj
cerámica boticcino blanco brillante 61 x 61 cm
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
225026445
Rodzina produktu
Ceramic tiles
Grupa produktu
wood finish
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-12-28
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
610
Szerokość (mm)
610
Głębokość (mm)
18.06
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Materiał dodatkowy
Ceramika
Zaprojektowano w
Kolumbia
Wyprodukowano w
Kolumbia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Podłogi - Płytki
Dostępny w krajach:
Ameryka Południowa
Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia
Podobne produkty
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 15x30cm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 7X30cm
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Pobierz
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
Pobierz
alfa para la vida real
Cerámica provenzal iris 61 x 61 cm
Pobierz