Opublikuj swoje produkty
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225026448
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuOrnamental finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)18.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Ekwador
    Stany Zjednoczone
    Kolumbia