Opublikuj swoje produkty
Cerámica madera tampa

Cerámica madera tampa

Sutileza y realismo en cada uno de los diseños que presenta esta línea, evocando efectos

de la naturalidad de la madera de una manera moderna y vanguardista.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225026963
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-27
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna