Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alfagres/products/583582b3-523a-47de-8a44-5f3ad4e28e0b
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Materiały budowlane - pozostałe
Ceramica nordico gris claro 300 x 600 mm
Dostępne w Stany Zjednoczone
alfa para la vida real
Obserwuj
Ceramica nordico gris claro 300 x 600 mm
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
225027384
Rodzina produktu
Ceramic tiles
Grupa produktu
Solid finish
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-02-28
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
300
Głębokość (mm)
600
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Materiał dodatkowy
Ceramika
Zaprojektowano w
Kolumbia
Wyprodukowano w
Kolumbia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
Dostępny w krajach:
Ameryka Południowa
Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia
Podobne produkty
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
Pobierz
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Pobierz
alfa para la vida real
Rejilla canal piscina arena
Pobierz
alfa para la vida real
Step 1M BH1
Pobierz
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Pobierz
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Pobierz