Opublikuj swoje produkty
Tayrona colors coral 410 x 150 mm
Tayrona colors coral 410 x 150 mm
Tayrona colors coral 410 x 150 mm

    Tayrona colors coral 410 x 150 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028178 (N) BOQUILLA TAYRONA CORAL 25KG

    Opis
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028178 (N) BOQUILLA TAYRONA CORAL 25KG

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027482
    • Rodzina produktuQuarry tile
    • Grupa produktuQuarry tile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna