Opublikuj swoje produkty
Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm
Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm

    Tayrona colors pacifico 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Opis
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027514
    • Rodzina produktuQuarry tile
    • Grupa produktuQuarry tile
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-12
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Materiał dodatkowyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna