Opublikuj swoje produkty
Porcelagres indigo 300X70 mm

Porcelagres indigo 300X70 mm

Para los admiradores del gres tradicional, durable y resistente, una fusion con

herramientas contemporaneas y la tecnologia que por medio del grabado digital permite

alcanzar nuevos estilos e idear novedosas propuestas esteticas.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225027665
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuSolid finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-20
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna