Opublikuj swoje produkty
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225027674
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna