Opublikuj swoje produkty
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran,

    una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su

    diseño, profundidad y brillo

    Opis
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran,

      una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su

      diseño, profundidad y brillo

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225027678
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna