Opublikuj swoje produkty
Cerámica Pared Corvus Ultrabrillante

Cerámica Pared Corvus Ultrabrillante

Paredes modernas, elegantes, para espacios institucionales, residenciales y comerciales con diseños tipo mármoles, geométricos y contemporáneos. ideal para espacios que evocan elegancia, fácil limpieza, modernidad, lujo con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados ultrabrillantes.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225028137
  • Rodzina produktuCeramic tiles
  • Grupa produktuNatural stone finish
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-25
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Ekwador
Stany Zjednoczone
Kolumbia