Opublikuj swoje produkty
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto

    Arena seat Comfort Auto

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Stadium Comfort Auto is a comfortable seat, perfect for sports and activity halls. Visitors are welcomed by a compact and stable seating solution with generous legroom to the seats in front. In addition, it is easy to maintain and the upholstery can be replaced quickly and smoothly.

    Opis
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyStadion-Comfort-Auto
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-06-12
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMetal
      • Materiał dodatkowySklejka
      • Zaprojektowano wSzwecja
      • Wyprodukowano wSzwecja
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Krzesełka stadionowe
      • Klasyfikacja IFCObiekt
      • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAudience seating
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
      • OmniClass Number23-21 29 23 11
      • OmniClass TitleFixed Stadium Seating

      Dostępny w krajach:

      Europa