Odniesienie unikalne: | 807-Slim-Conference-medium |
---|---|
Producent: | Alias Design |
Rodzina produktu: | Chair |
Grupa produktu: | Slim |
Data publikacji: | 2017-05-25 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/aliasdesign/product/807-slim-conference-medium
Główny materiał: | Aluminium |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Italy |
Wyprodukowane w: | Italy |
Kategoria BIMobject: | Meble - Krzesła biurowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Furniture |
Uniclass 1.4 Kod: | L853 |
Uniclass 1.4 Opis: | Office furniture |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-12-57 |
Uniclass 2.0 Opis: | Office Chairs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_50_12_57 |
Uniclass 2015 Opis: | Office chairs |
NBS Reference Kod: | 35-12-57 |
NBS Reference Opis: | Office Chairs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 52 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Chairs |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 730 mm |
Height | 1202 mm — 1120 mm |
Width | 430 mm |
BIMobject®