Opublikuj swoje produkty
817_Slim Lounge high chair
817_Slim Lounge high chair
    Alias

    817_Slim Lounge high chair

    Self adjusting swivel base chair with 4-star. Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817-Slim-Lounge-high
    • Rodzina produktuChair
    • Grupa produktuSlim
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna