Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Double Casement Window - Renovation installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Odniesienie unikalne: INALPHA80-OF2PR
Producent: ALPHACAN
Rodzina produktu: In'Alpha80
Grupa produktu: Renovation
Data publikacji: 2018-06-05
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Rebate mounting or total unmounting
Cover profiles 27, 40 and 60mm (30mm additional possibility)
Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Okna - Zawiasy
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Opis: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 00
Tytuł OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nazwa Wartość
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®