Opublikuj swoje produkty
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Zarchiwizowane

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Opis
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGeotextil_N3
    • Rodzina produktuGeotextile
    • Grupa produktuNonwoven
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2016-11-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameFilter membranes
    • UNSPSC code40161507
    • Uniclass 2015 CodePr_15_57_30
    • Uniclass 2015 DescriptionGeomembranes
    • OmniClass Number23-11 15 11 15
    • OmniClass TitleSheeting Geomembranes