Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Hydroizolacja
Geotextile N5
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Altech
Obserwuj
Zarchiwizowane
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Opis
Opis
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Geotextil_N5
Rodzina produktu
Geotextile
Grupa produktu
Nonwoven
Typ
Materiały budowlane
Data publikacji
2016-11-15
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Polipropylen
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Hydroizolacja
Klasyfikacja IFC
Element strukturalny
UNSPSC name
Filter membranes
UNSPSC code
40161507
Uniclass 2015 Code
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 Description
Geomembranes
OmniClass Number
23-11 15 11 15
OmniClass Title
Sheeting Geomembranes
Podobne produkty
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Pobierz
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Pobierz
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Pobierz
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Warstwa drenażowa gr. 9 mm
Pobierz
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Pobierz
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Pobierz