Opublikuj swoje produkty
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Zarchiwizowane

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyInjusteringsventiler
    • Rodzina produktuValves
    • Grupa produktuBalancing valves
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2016-08-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves