Opublikuj swoje produkty
Insulated ISO-pipes
Altech
Zarchiwizowane

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyISO-ror_isolerade
  • Rodzina produktuPipes
  • Grupa produktuInsulated
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCSegment rury
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass Number23-27 39 00
  • OmniClass TitlePiping
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING