Opublikuj swoje produkty
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Zarchiwizowane

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKoldmedieror_isolerade
    • Rodzina produktuPipes
    • Grupa produktuInsulated pipes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wGrecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja